??
CAD模型选择
K1177.4024001
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1177 - 弹簧铰链,钢制和不锈钢制,240 mm
明细表
K1177.4024001
BESTKIPP
订货号
K1177.4024001
FORM
样式
B
MATERIAL
材料
钢制
AUSF
规格
开放弹簧
AUSF1
型号 1
镀锌
A
宽度
40 mm
A1
间距
22.7 mm
B
长度
240 mm
B1
间距
60 mm
D
直径
4 mm
D1
直径
4 mm
S
厚度
1.5 mm
GEW
重量约
0.1643 kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268092
FILTER
过滤器
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
7.000 mm
TYP
2
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions